Requisitos
El funcionamiento de emergencia solo puede activarse si se cumplen las siguientes condiciones:
- El variador está equipado con una opción de seguridad MOVISAFE® CS...
- Debe estar parametrizada la función "Funcionamiento de emergencia". Puede comprobar si está parametrizado el funcionamiento de emergencia en el árbol de parámetros de MOVISUITE®: Funciones > MOVISAFE® CS.. > Ajustes básicos:
- Bajo Selección Muting se encuentra configurada, como mínimo, una función Muting (fallo de encoder, F-SP o EDM).
- Se ha ajustado el Tiempo máximo de Muting.
- La parametrización la puede modificar con la herramienta Assist CS... Encontrará más información en el manual del producto correspondiente "Tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A".
- En la opción de seguridad debe estar presente un fallo configurado bajo Selección Muting.