Pré-requisitos
A operação de emergência só pode ser ativada se os seguintes pré-requisitos tiverem sido cumpridos:
- O conversor está equipado com uma opção de segurança MOVISAFE® CS...
- A função "Operação de emergência" deve estar parametrizada. Na estrutura em árvore dos parâmetros do MOVISUITE® pode verificar se a operação de emergência está parametrizada: Funções > MOVISAFE® CS.. > Configurações básicas:
- Em Seleção de silenciamento está definida, pelo menos, uma função de silenciamento (erro no encoder, F-PA ou EDM).
- O Tempo máximo de silenciamento está definido.
- Pode alterar a parametrização com a ferramenta Assist CS... Encontra mais informações no respetivo manual do produto "Placa de segurança MOVISAFE® CS..A".
- Na opção de segurança deve estar presente um erro, que está definido em Seleção de silenciamento.