前提条件
只有满足下列要求才能激活紧急模式:
- 变频器配有MOVISAFE® CS..安全选件。
- 必须对“Emergency mode”(紧急运行)功能进行参数设置。您可以在MOVISUITE®的参数树中查看是否对紧急模式进行了参数设置:功能 > MOVISAFE® CS..> 基本设置:
- 在选择暂时失效(编码器故障、F-PA或EDM)下至少设置了一种“暂时失效”功能。
- 设置了最长暂时失效时间。
- 可以使用Assist CS..工具更改参数设置。更多信息请参阅相应产品手册的“MOVISAFE® CS..A安全卡”。
- 在选择暂时失效下设置的安全选项中必须存在错误。