전제조건
비상 모드는 다음 전제조건이 충족된 경우에만 활성화시킬 수 있습니다:
- 인버터에 MOVISAFE® CS.. 안전 옵션이 탑재되어 있습니다.
- "비상 모드" 기능의 매개변수가 지정된 상태여야 합니다. 비상 모드의 매개변수 지정 여부는 MOVISUITE®의 매개변수 트리에서 체크할 수 있습니다: 기능 > MOVISAFE® CS.. > 기본 설정:
- 뮤팅 선택에 적어도 하나의 뮤팅 기능이 설정되어 있습니다(엔코더 오류, F-PA 또는 EDM).
- 최대 뮤팅 시간이 설정되어 있습니다.
- 매개변수 설정은 Tool Assist Cs..에서.에서 변경할 수 있습니다. 상세한 정보는 각 제품 매뉴얼 "안전 카드 MOVISAFE® CS..A"에 설명되어 있습니다.
- 안전 옵션에는 뮤팅 선택에서 설정된 오류가 존재해야 합니다.