Voorwaarden
Het noodbedrijf kan alleen geactiveerd worden als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
- De regelaar is met een veiligheidsoptie MOVISAFE® CS.. uitgerust.
- De functie "Noodbedrijf" moet geparametreerd zijn. Of het noodbedrijf geparametreerd is, kunt u in MOVISUITE® in de parameterboom controleren: Functies > MOVISAFE® CS.. > Basisinstellingen:
- Onder Selectie muting is minstens één muting-functie ingesteld (encoderfout, F-PA of EDM).
- De Maximale mutingtijd is ingesteld.
- De parametrering kunt u wijzigen met de tool Assist CS.. Meer informatie vindt u in het bijbehorende producthandboek "Veiligheidskaart MOVISAFE® CS..A".
- In de veiligheidsoptie moet een fout actief zijn die onder Selectie muting is ingesteld.