Requisiti
Il funzionamento di emergenza può essere attivato solo se sono soddisfatti i requisiti seguenti:
- Il convertitore di frequenza è dotato di un'opzione di sicurezza MOVISAFE® CS...
- La funzione "funzionamento di emergenza" deve essere parametrizzata. Per verificare se il funzionamento di emergenza è parametrizzato, controllare in MOVISUITE® nell'albero dei parametri: Funzioni > MOVISAFE® CS.. > Impostazioni di base:
- alla voce Selezione muting è impostata almeno una funzione di muting (anomalia encoder, F-PA o EDM).
- Il Tempo di muting massimo è impostato.
- La parametrizzazione può essere modificata con il tool Assist CS... Ulteriori informazioni si trovano nel rispettivo manuale del prodotto "Scheda di sicurezza MOVISAFE® CS..A".
- Nell'opzione di sicurezza deve essere presente un'anomalia impostata alla voce Selezione muting.