Avvio del funzionamento d'emergenza

IMPORTANTE

Avvio funzionamento d'emergenza
  • Tutte le funzioni di sicurezza dell'azionamento vengono disattivate.
  • La funzione "coppia disinserita in modo sicuro" (STO) è messa fuori servizio e l'azionamento può procedere autonomamente.

Procedere come segue:

  1. Selezionare nel menu principale la funzione MOVISAFE® CS...
  2. Nel menu che segue selezionare Emergency mode (funzionamento d'emergenza).
  3. Confermare la domanda seguente con il tasto <OK>: "Avviare il funzionamento d'emergenza? NOTA: con ciò, tutte le funzioni di sicurezza dell'azionamento vengono disattivate."
  4. Controllare il codice di lampeggio "Muting" del LED "F-ERR" sull'opzione di sicurezza MOVISAFE® CS..A e confermare ciò con il tasto <OK>.
  5. Inserire a destra il numero visualizzato sul lato sinistro in sequenza inversa con i tasti di funzione <1>, <2> e <3>.
  6. Per avviare il funzionamento d'emergenza toccare il tasto <OK>.
  7. Per arrestare il funzionamento d'emergenza, nel menu successivo toccare il tasto <OK>.
  8. Per ritornare al menu principale toccare il tasto di funzione <Esc>, per utilizzare ad es. l'operazione manuale.