Arresto del funzionamento d'emergenza

IMPORTANTE

Un arresto relativo alla sicurezza del funzionamento d'emergenza è possibile solo se il pannello operatore viene separato meccanicamente dal convertitore di frequenza. Il funzionamento d'emergenza viene terminato automaticamente dopo il tempo di muting massimo impostato.

Per arrestare il funzionamento d'emergenza con il pannello operatore CBG21A procedere come segue:

  1. Selezionare nel menu principale la funzione MOVISAFE® CS...A
  2. Nel menu che segue selezionare la voce Funzionamento d'emergenza.
  3. Confermare la domanda seguente con il tasto <OK>: "Arrestare il funzionamento d'emergenza? La disattivazione del funzionamento d'emergenza non è relativa alla sicurezza."
  4. Per ritornare al menu principale toccare il tasto di funzione <Esc>.