비상 모드의 정지

유의

조작판이 인버터에서 기계적으로 분리되는 경우에만 비상 모드의 안전한 정지가 가능합니다. 비상 모드는 설정된 최대 뮤팅 시간 후에 자동으로 종료됩니다.

CBG21A 조작판을 이용해 비상 모드를 중지하기 위해 다음과 같이 진행하십시오:

  1. 메인 메뉴에서 MOVISAFE® CS...A 기능을 선택하십시오
  2. 다음 메뉴에서 비상 모드 항목을 선택하십시오.
  3. 다음 질문창을 <OK> 버튼으로 확인하십시오: "비상 모드를 정지하시겠습니까? 비상 모드의 비활성화는 안전 컨셉에 부합하지 않습니다."
  4. 메인 메뉴로 돌아가는 경우 <Esc> 기능 버튼을 터치하십시오.