Arrêt du mode d'urgence
ATTENTION

Un arrêt de sécurité du mode d'urgence est possible uniquement lorsque la console de paramétrage est séparée mécaniquement du variateur de vitesse. Le mode d'urgence est automatiquement terminé au terme de la durée d'inhibition maximale réglée.
Pour désactiver le mode d'urgence avec la console de paramétrage CBG21A, procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner la fonction MOVISAFE® CS...A.
- Sélectionner Mode d'urgence dans le menu suivant.
- Confirmer la question suivante avec la touche <OK> : "Voulez-vous arrêter le Mode d'urgence ? La désactivation du mode d'urgence n'est pas une action de sécurité."
- Pour revenir au menu principal, appuyer sur la touche de fonction <Esc>.