停止紧急运行

注意

只有在操作面板已与变频器机械断开的情况下,才能安全停止紧急运行。在设定的最长暂时失效时间结束之后,紧急运行自动结束。

使用操作面板CBG21A按以下步骤停止紧急运行:

  1. 在主菜单中选择MOVISAFE® CS...A功能
  2. 在以下菜单中选择Emergency mode(紧急运行)。
  3. 用 <OK> 键确认以下问题:“Do you want to stop emergency mode?(是否要停止紧急运行?)Emergency operation is not dactivated in a safety-related manner.(紧急运行的禁用与安全无关。)”
  4. 为返回主菜单,请点击功能键 <Esc>。