Detención del funcionamiento de emergencia

ATENCIÓN

La detención del funcionamiento de emergencia orientada a la seguridad solo es posible si la consola de programación está desconectada mecánicamente del variador. El funcionamiento de emergencia finaliza automáticamente tras el tiempo máximo de Muting configurado.

Para detener el funcionamiento de emergencia con la consola de programación CBG21A, proceda de la siguiente forma:

  1. En el menú principal, seleccione la función MOVISAFE® CS...A
  2. En el siguiente menú, seleccione el punto Emergency mode (Funcionamiento de emergencia).
  3. Confirme la siguiente pregunta con la tecla <OK>: ¿Desea detener el funcionamiento de emergencia? La desactivación del funcionamiento de emergencia no se ejecuta orientada a la seguridad."
  4. Para volver al menú principal, pulse la tecla de función <Esc>.