Stoppen van het noodbedrijf

LET OP

Een op de veiligheid gericht stoppen van het noodbedrijf is alleen mogelijk als het programmeerapparaat mechanisch van de regelaar losgekoppeld wordt. Het noodbedrijf wordt automatisch beëindigd na de maximaal ingestelde mutingtijd.

Om het noodbedrijf met het programmeerapparaat CBG21A te stoppen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer in het hoofdmenu de functie MOVISAFE® CS...A
  2. Selecteer in het volgende menu het punt Noodbedrijf.
  3. Bevestig de volgende vraag met de toets <OK>: "Wilt u het noodbedrijf stoppen? De deactivering van het noodbedrijf is niet op de veiligheid gericht.”
  4. Om terug te keren naar het hoofdmenu, tipt u op de functietoets <Esc>.