Stoppen des Notbetriebs

ACHTUNG

Ein sicherheitsgerichtetes Stoppen des Notbetriebs ist nur möglich, wenn das Bediengerät vom Umrichter mechanisch getrennt wird. Der Notbetrieb wird nach der maximal eingestellten Muting-Zeit automatisch beendet.

Um den Notbetrieb mit dem Bediengerät CBG21A zu stoppen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion MOVISAFE® CS...A
  2. Wählen Sie im folgenden Menü den Punkt Notbetrieb.
  3. Bestätigen Sie die folgende Frage mit der Taste <OK>: "Möchten Sie den Notbetrieb stoppen? Die Deaktivierung des Notbetriebs ist nicht sicherheitsgerichtet."
  4. Um in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf die Funktionstaste <Esc>.