A vészhelyzeti üzemmód leállítása

FIGYELEM

A vészhelyzeti üzemmód biztonsági leállítása csak akkor lehetséges, ha a kezelőkészüléket mechanikailag különválasztották a frekvenciaváltótól. A vészhelyzeti üzemmód a maximális beállított muting idő után automatikusan véget ér.

A CBG21A kezelőkészülék vészhelyzeti üzemmódjának leállításához tegye a következőket:

  1. Válassza ki a főmenüben a MOVISAFE® CS..A funkciót.
  2. Válassza ki a következő menüben a Vészhelyzeti üzemmód pontot.
  3. Erősítse meg a következő kérdést az <OK> gombbal: "Do you want to stop emergency mode? (Kívánja leállítani a vészhelyzeti üzemmódot?) Emergency mode is not deactivated in a safety-related manner. (A vészhelyzeti üzemmód inaktiválása nem biztonsági szempontok szerint történik.)"
  4. A főmenübe történő visszatéréshez koppintson az <Esc> funkciógombra.