Iniciar el funcionamiento de emergencia

ATENCIÓN

Iniciar funcionamiento de emergencia
  • Se desactivan todas las funciones de seguridad de accionamiento.
  • La función "Desconexión segura de par" (STO) se habilita y el accionamiento puede desplazarse de forma autónoma.

Proceda del siguiente modo:

  1. En el menú principal, seleccione la función MOVISAFE® CS...
  2. En el siguiente menú, seleccione Emergency mode (Funcionamiento de emergencia).
  3. Confirme la siguiente pregunta con la tecla <OK>: "Do you want to start emergency mode? Warning! All drive safety functions will be disabled. ("¿Desea iniciar el funcionamiento de emergencia? NOTA: con ello se desactivan todas las funciones de seguridad de accionamiento.")
  4. Compruebe el código de intermitencia "Muting" del LED "F-ERR" en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A y confirme con la tecla <OK>.
  5. A la derecha, introduzca el número mostrado en el lado izquierdo, en orden inverso, con las teclas de función <1>, <2> y <3>.
  6. Para iniciar el funcionamiento de emergencia, pulse la tecla <OK>.
  7. Para volver a detener el funcionamiento de emergencia, pulse la tecla <OK> en el siguiente menú.
  8. Para volver al menú principal, pulse la tecla de función <Esc> para, por ejemplo, utilizar el modo manual.