Lancement du mode d'urgence
ATTENTION

Démarrer le mode d'urgence
- Toutes les fonctions de sécurité d'entraînement sont désactivées.
- La fonction "Suppression sûre du couple" (STO) est activée et l'entraînement peut redémarrer tout seul.
Procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner la fonction MOVISAFE® CS...
- Sélectionner Mode d'urgence dans le menu suivant.
- Confirmer la question suivante avec la touche <OK> : "Voulez-vous lancer le mode d'urgence manuel ? REMARQUE : toutes les fonctions de sécurité d'entraînement sont ainsi désactivées."
- Vérifier le code clignotant "Inhibition" de la diode "F-ERR" sur l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A et confirmer cela avec la touche <OK>.
- À droite, saisir le chiffre affiché à gauche dans l'ordre inverse à l'aide des touches de fonction <1>, <2> et <3>.
- Pour démarrer le mode d'urgence, appuyer sur la touche <OK>.
- Pour arrêter à nouveau le mode d'urgence, appuyer sur la touche <OK> dans le menu suivant.
- Pour revenir au menu principal, appuyer sur la touche de fonction <Esc>, p. ex. pour utiliser le mode manuel.