Start af nøddriften

PAS PÅ

Start af nøddrift
  • Alle drevsikkerhedsfunktioner deaktiveres.
  • Funktionen "Sikkert frakoblet moment (STO)” frigives, og drevet kan køre af sig selv.

Gå frem på følgende måde:

  1. Vælg funktionen MOVISAFE® CS.. i hovedmenuen.
  2. Vælg Emergency mode (Nøddrift) i den følgende menu.
  3. Bekræft følgende spørgsmål med tasten <OK>: "Do you want to start emergency mode? (Vil du starte nøddriften?) WARNING (BEMÆRK): All drive safety functions will be disabled." (Dermed deaktiveres alle sikkerhedsdrevfunktioner.)
  4. Kontrollér blinkkoden "Muting" for LED’en "F-ERR" på sikkerhedsoptionen MOVISAFE® CS..A, og bekræft dette med tasten <OK>.
  5. Indtast til højre på den venstre side de viste tal i omvendt rækkefølge med funktionstasterne <1>, <2> og <3>.
  6. Tryk på tasten <OK> for at starte nøddriften.
  7. Tryk i næste menu på tasten <OK> for at stoppe nøddriften.
  8. Tryk på funktionstasten <Esc> for at vende tilbage til hovedmenuen f.eks. for at anvende den manuelle drift.