Sicherheitshinweise

GEFAHR

Durch die Funktion "Notbetrieb" kann es zum sofortigen Wiederanlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Vor der Aktivierung der Funktion "Notbetrieb" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.

GEFAHR

Das Bediengerät ist mit dem falschen Gerät verbunden. Dadurch kann es zum sofortigen Wiederanlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Vor der Aktivierung der Funktion "Notbetrieb" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.
  • Das Bediengerät muss mechanisch mit dem richtigen Gerät verbunden sein.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie während des Notbetriebs das Display des Bediengeräts und die Anlage jederzeit einsehen können. Die Verbindung zwischen Bediengerät und Gerät muss so ausgeführt sein, dass sie jederzeit ohne Werkzeug getrennt werden kann.