电机

该子菜单可显示电机属性,以电机名称命名。同步电机和异步电机列表中的参数有所不同。
异步电机
参数 | 索引 | 单位 |
|---|---|---|
已连接的电机的额定电压 | AS1: 8360.3 AS2: 8361.3 | V |
已连接的电机的额定频率 | AS1: 8360.4 AS2: 8361.4 | Hz |
额定转速 | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
额定功率 | – | kW |
同步电机
参数 | 索引 | 单位 |
|---|---|---|
转速等级 | AS1: 8360.8 AS2: 8361.8 | min-1 |
额定扭矩与额定电流匹配 | AS1: 8360.10 AS2: 8361.10 | Nm |
电机轴上的最大扭矩 | AS1: 8360.11 AS2: 8361.11 | Nm |
额定电流与额定扭矩匹配 | AS1: 8360.12 AS2: 8361.12 | A |