Motor

Denne undermenu viser motoregenskaberne og er benævnt efter motornavnet. Parametrene i listen er forskellige ved synkronmotorer og asynkronmotorer.

Asynkronmotor

Parameter

Indeks

Enhed

Nominel spænding for den tilsluttede motor

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Nominel frekvens for den tilsluttede motor

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Nominelt omdrejningstal

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

rev/min (min-1)

Nominel effekt

kW

Synkronmotor

Parameter

Indeks

Enhed

Omdrejningstalklasse

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

rev/min (min-1)

Nominelt drejningsmoment passende med nominel strøm

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maksimalt drejningsmoment på motorakslen

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Nominel strøm passende til nominelt drejningsmoment

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A