Silnik

W tym podmenu widoczne są właściwości silnika. Nazwa menu to nazwa silnika. Parametry na liście różnią się w przypadku silników synchronicznych i asynchronicznych.

Silnik asynchroniczny

Parametry

Indeks

Jednostka

Napięcie znamionowe podłączonego silnika

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Częstotliwość znamionowa podłączonego silnika

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Znamionowa prędkość obrotowa

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Moc znamionowa

kW

Silnik synchroniczny

Parametry

Indeks

Jednostka

Klasa prędkości obrotowej

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Znamionowy moment obrotowy pasujący do prądu znamionowego

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maksymalny moment obrotowy na wale silnika

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Prąd znamionowy pasujący do znamionowego momentu obrotowego

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A