모터

이 하위 메뉴에는 모터 속성이 표시되고 그 이름은 모터 이름에 따라 지정됩니다. 목록에서 매개변수는 동기 모터 및 비동기 모터로 구분됩니다.

비동기 모터

매개변수

인덱스

단위

연결된 모터의 공칭 전압

DT1: 8360.3

DT2: 8361.3

V

연결된 모터의 공칭 주파수

DT1: 8360.4

DT2: 8361.4

Hz

공칭 속도

DT1: 8360.8

DT2: 8361.8

min-1

공칭 출력

kW

동기 모터

매개변수

인덱스

단위

속도 등급

DT1: 8360.8

DT2: 8361.8

min-1

공칭 전류에 맞는 공칭 토크

DT1: 8360.10

DT2: 8361.10

Nm

모터 축에서의 최대 토크

DT1: 8360.11

DT2: 8361.11

Nm

공칭 토크에 맞는 공칭 전류

DT1: 8360.12

DT2: 8361.12

A