Motor

Dieses Untermenü zeigt die Motoreigenschaften und ist nach dem Motornamen benannt. Die Parameter in der Liste unterscheiden sich bei Synchronmotoren und Asynchronmotoren.

Asynchronmotor

Parameter

Index

Einheit

Nennspannung des angeschlossenen Motors

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Nennfrequenz des angeschlossenen Motors

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Nenndrehzahl

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Nennleistung

kW

Synchronmotor

Parameter

Index

Einheit

Drehzahlklasse

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Nenndrehmoment passend zum Nennstrom

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maximaldrehmoment an der Motorwelle

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Nennstrom passend zum Nenndrehmoment

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A