Motor

Denne undermenyen viser motoregenskapene og er kalt opp etter motornavnet. Parameterne i listen er ulike for synkronmotorer og asynkronmotorer.

Asynkronmotor

Parameter

Indeks

Enhet

Nominell spenning for tilkoblet motor

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Nominell frekvens for tilkoblet motor

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Nominal speed (Nominelt turtall)

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

Nominell effekt

kW

Synkronmotor

Parameter

Indeks

Enhet

Turtallsklasse

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

Nominelt dreiemoment som passer til nominell strøm

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maksimalt dreiemoment på motorakselen

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Nominell strøm som passer til nominelt dreiemoment

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A