Motor

Ez az almenü a motor tulajdonságait mutatja, és a motorról kapja a nevét. A lista paraméterei különbözőek szinkronmotorok és aszinkronmotorok esetén.

Aszinkronmotor

Paraméter

Index

Egység

A csatlakoztatott motor névleges feszültsége

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

A csatlakoztatott motor névleges frekvenciája

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Névleges fordulatszám

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

Névleges teljesítmény

kW

Szinkronmotor

Paraméter

Index

Egység

Fordulatszám-osztály

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

min-1

A névleges áramhoz megfelelő névleges nyomaték

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Maximális forgatónyomaték a motortengelyen

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

A névleges forgatónyomatéknak megfelelő névleges áram

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A