Moottori

Tämä alavalikko näyttää moottorin ominaisuudet ja on nimetty moottorin nimen mukaan. Listan parametrit ovat erilaisia synkronimoottoreissa ja asynkronimoottoreissa.

Asynkronimoottorin johdotukset

Parametrit

Indeksi

Yksikkö

Liitetyn moottorin nimellisjännite

AS1: 8360.3

AS2: 8361.3

V

Liitetyn moottorin nimellistaajuus

AS1: 8360.4

AS2: 8361.4

Hz

Nimellispyörimisnopeus

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Nimellisteho

kW

Synkronimoottori

Parametrit

Indeksi

Yksikkö

Kierroslukuluokka

AS1: 8360.8

AS2: 8361.8

1/min

Nimellisvirtaan sopiva nimellisvääntömomentti

AS1: 8360.10

AS2: 8361.10

Nm

Moottoriakselin maksimivääntömomentti

AS1: 8360.11

AS2: 8361.11

Nm

Nimellisvääntömomenttiin sopiva nimellisvirta

AS1: 8360.12

AS2: 8361.12

A