Parametrización

La parametrización del módulo de software puede tener efectos críticos sobre el variador.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

Parámetro

Significado

Offset

Introducción del offset

Rango de valores: 0 – 255

Data (Datos)

Introducción de los datos en el offset configurado. La representación de los datos se determina mediante el tipo de datos.

Mediante la confirmación de los datos introducidos con la tecla <OK> se escribe el parámetro en el variador.

Data type (Tipo de datos)

Lista de selección 1:

  • Signed (número decimal con signo)
  • Unsigned (número decimal sin signo)
  • Hex (hexadecimal)
  • Binary (hexadecimal)
  • Desde aquí se introducen los bits individuales de los datos a través de un menú independiente.

 

Lista de selección 2:

  • Double word (Palabra doble)
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Desde aquí puede determinar adicionalmente el bit de inicio y la longitud de la máscara de bits con los que desmascarar los datos a partir del offset ajustado.