Parametrizzazione

La parametrizzazione del modulo software può avere effetti critici sul convertitore di frequenza.

Tenere presente quanto segue:

Parametri

Significato

Offset

Immissione dell'offset

Campo di valori: 0 – 255

Data

Immissione dei dati per l'offset impostato. La visualizzazione dei dati è definita dal tipo di dati.

Tramite la conferma dell'immissione con il tasto <OK> il parametro viene scritto nel convertitore di frequenza.

Data type

Elenco di selezione 1:

  • Signed (numero decimale con segno algebrico)
  • Unsigned (numero decimale senza segno algebrico)
  • Hex (esadecimale)
  • Binary (esadecimale)
  • Qui vengono immessi i singoli bit dei dati tramite un menu a parte.

 

Elenco di selezione 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Qui è possibile definire anche i bit di avvio e la lunghezza della maschera bit, con la quale vengono decifrati i dati a partire dall'offset impostato.