Parametrisering

En parametrisering av programmodulen kan ha kritiske virkninger på omformeren.

Vær oppmerksom på følgende informasjon:

Parameter

Betydning

Offset

Innlegging av offset

Verdiområde: 0 – 255

Data

Innlegging av data på innstilt offset. Visningen av data fastsettes gjennom datatypen.

Ved å bekrefte innstillingen med <Ok>-tasten skrives parameteren i omformeren.

Data type (Datatype)

Rullegardinmeny 1:

  • Signed (desimaltall med fortegn)
  • Unsigned (desimaltall uten fortegn)
  • Hex (heksadesimal)
  • Binary (heksadesimal)
  • Der legges dataenes individuelle biter inn via en spesiell meny.

 

Rullegardinmeny 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Her kan du i tillegg fastsette startbiten og lengden på bit-masken som data skal maskeres med fra innstilt offset.