Parametrierung

Die Parametrierung des Softwaremoduls kann kritische Auswirkungen auf den Umrichter haben.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Parameter

Bedeutung

Offset

Eingabe des Offset

Wertebereich: 0 – 255

Data

Eingabe der Daten am eingestellten Offset. Die Darstellung der Daten wird durch den Datentyp festgelegt.

Durch Bestätigen der Eingabe mit der Taste <OK> wird der Parameter in den Umrichter geschrieben.

Data type

Auswahlliste 1:

  • Signed (Dezimalzahl mit Vorzeichen)
  • Unsigned (Dezimalzahl ohne Vorzeichen)
  • Hex (Hexadezimal)
  • Binary (Hexadezimal)
  • Hier werden die einzelnen Bits der Daten über ein gesondertes Menü eingegeben.

 

Auswahlliste 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Hier können Sie zusätzlich das Startbit und die Länge der Bit-Maske festlegen, mit dem die Daten ab dem eingestellten Offset ausmaskiert werden.