Parameter

Dieses Untermenü bietet die Möglichkeit, Parameter eines angeschlossenen Umrichters anzuzeigen und einzustellen.
Eine Parametrierung kann kritische Auswirkungen auf den Umrichter haben. Beachten Sie folgende Hinweise:
- Eine Parametrierung ist auch bei Endstufenfreigabe möglich.
- Sichern Sie vor der Parametrierung die Daten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Datenhaltung.

Weiterführende Informationen