Parameter Direktzugriff

Das Menü Parameter Direktzugriff bietet Ihnen die Möglichkeit, über die Parameter-Nummer auf den Parameter zuzugreifen. Die Parameter-Nummer finden Sie in MOVISUITE® im Tooltip des gewünschten Parameters.
HINWEIS

Nicht alle Parameter-Nummern sind im Bediengerät vorhanden. Verwenden Sie stattdessen den Parameter Indexzugriff.
Die Ziffern der Parameter-Nummer bauen logisch aufeinander auf:
- Um die erste Ziffer zu verstellen, verwenden Sie die Pfeiltasten (aufwärts/abwärts), Die Bedeutung der Ziffer wird in einem Hilfstext angezeigt.
- Um zur nächsten Ziffer zu wechseln, tippen Sie auf die Taste <OK>. Über der ausgewählten Ziffer steht die Parametergruppe. Bei der letzten Stelle steht der Parametername.
- Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie die vollständige Nummer eingegeben haben. So können Sie sich an den gewünschten Parameter herantasten, ohne die Nummer vorher zu kennen.