Directe toegang tot parameters

Met het menu Parameter direct access (Directe toegang tot parameters) heeft u via de parameternummers toegang tot de parameters. De parameternummers vindt u in MOVISUITE® in de tooltip van de gewenste parameter.

AANWIJZING

Niet alle parameternummers zijn beschikbaar in het programmeerapparaat. Gebruik in plaats daarvan de Parameter indextoegang.

De cijfers van de parameternummers volgen elkaar logisch op:

  • Om het eerste cijfer te veranderen, gebruikt u de pijltoetsen <omhoog/omlaag>. De betekenis van de cijfers wordt getoond in een hulptekst.
  • Om naar het volgende cijfer te gaan tipt u de toets <OK> aan. Boven het geselecteerde cijfer staat de parametergroep. Bij de laatste positie staat de parameternaam.
  • Herhaal deze stappen tot u het volledige nummer heeft ingevoerd. Op die manier kunt u de gewenste parameter vinden, zonder van tevoren het nummer te kennen.