Paramètre accès direct

Le menu Paramètre accès direct permet d'accéder au paramètre via son numéro spécifique. Le numéro de paramètre est indiqué dans l'info-bulle du paramètre souhaité dans MOVISUITE®.

REMARQUE

Les numéros de paramètre ne sont pas tous disponibles dans la console de paramétrage. Au lieu de cela, utiliser le Paramètre accès index.

Les chiffres composant le numéro de paramètre s'enchaînent de manière logique.

  • Pour modifier le premier chiffre, utiliser les touches flèche (vers le haut / vers le bas). La signification du chiffre est affichée dans un texte explicatif.
  • Pour passer au chiffre suivant, appuyer sur la touche <OK>. Le groupe de paramètres se trouve au-dessus du chiffre sélectionné. Le nom du paramètre figure au niveau du dernier chiffre.
  • Répéter l'opération jusqu'à ce que le numéro complet ait été saisi. Il est ainsi possible de se rapprocher du paramètre souhaité sans en connaître le numéro au préalable.