Paramètre accès index

Le paramètre accès index permet d'accéder à un paramètre via l'index.

Paramètres

Signification

Index.Subindex

Saisie du paramètre Index.Subindex. Une liste des index possibles est disponible dans MOVISUITE®.

Data

Saisie des données. La représentation des données est définie par le type de données.

En confirmant la saisie avec la touche <OK>, le paramètre est écrit dans le variateur de vitesse. Si un index réglé n'est pas disponible dans le variateur de vitesse, cela est symbolisé par des tirets. Aucune donnée ne peut alors être saisie.

Data type

Liste déroulante 1

  • Signed (nombre décimal avec signe)
  • Unsigned (nombre décimal sans signe)
  • Hex (nombre hexadécimal)
  • Binary (nombre hexadécimal)
  • Ici sont indiqués les différents bits des données via un spécifique menu.

 

Liste déroulante 2

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Ici, il est possible en plus de définir le bit de démarrage et la longueur du masque de bit avec lequel les données sont masquées à partir de l'offset réglé.