Dostęp do parametru przez indeks

Umożliwia dostęp do parametru poprzez indeks.

Parametry

Znaczenie

Indeks.subindeks

Wprowadzenie indeksu.subindeksu. Lista możliwych indeksów znajduje się w MOVISUITE®.

Data

Wprowadzanie danych. Widok danych zależy od typu danych.

Poprzez potwierdzenie wprowadzenia przyciskiem <OK> parametr zostaje zapisany w falowniku. Jeśli ustawiony indeks nie jest dostępny w falowniku, jest to symbolizowane kreskami. Wtedy nie można wprowadzić żadnych danych.

Data type

Lista wyboru 1:

  • Signed (liczba dziesiętna ze znakiem)
  • Unsigned (liczba dziesiętna bez znaku)
  • Hex (szesnastkowa)
  • Binary (binarna)
  • Tutaj wprowadzane są poszczególne bity danych w oddzielnym menu.

 

Lista wyboru 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Tutaj można dodatkowo ustalić bit startowy i długość maski bitów, z jakim maskowane są dane od ustawionego offsetu.