Dostęp bezpośredni do parametrów

Menu Dostęp bezpośredni do parametrów daje możliwość dostępu do parametru poprzez numer parametru. Numer parametru znajduje się w MOVISUITE® we wskazówce pomocniczej do danego parametru.

WSKAZÓWKA

Nie wszystkie numery parametrów są dostępne w panelu sterowania. Użyć zamiast tego Dostęp do parametru przez indeks.

Cyfry numeru parametru wynikają logicznie z siebie:

  • Aby zmienić pierwszą cyfrę, należy użyć przycisków ze strzałką (góra/dół). Znaczenie cyfry wyświetlane jest w tekście pomocy.
  • Aby przejść do następnej cyfry, nacisnąć przycisk <OK>. Nad wybraną cyfrą znajduje się grupa parametrów. Przy ostatnim miejscu podana jest nazwa parametru.
  • Powtarzać czynność do momentu wprowadzenia pełnego numeru. W ten sposób można sprawdzać parametry bez wcześniejszej znajomości numeru.