Acceso directo a parámetro

El menú Parameter direct access (Acceso directo a parámetro) le ofrece la posibilidad de acceder al parámetro a través del número de parámetro. Los números de parámetro los encuentra en MOVISUITE®, en la ayuda contextual del parámetro en cuestión.
AVISO

No todos los números de parámetro se encuentran en la consola de programación. En su lugar, utilice el Acceso a índice de parámetros.
Las cifras de los números de parámetro cuentan con una estructura lógica:
- Para ajustar la primera cifra, utilice las teclas de flecha (arriba/abajo), el significado de la cifra se muestra en un texto auxiliar.
- Para pasar a la siguiente cifra, pulse la tecla <OK>. Encima de la cifra seleccionada se encuentra el grupo de parámetros. En la última posición se encuentra el nombre de parámetro.
- Repita el proceso las veces necesarias hasta que haya introducido el número completo. Así puede aproximarse al parámetro deseado sin conocer previamente el número.