Parámetro

Este submenú ofrece la posibilidad de mostrar y configurar los parámetros de un variador conectado.
Una parametrización puede tener efectos críticos sobre el variador. Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Una parametrización también es posible con habilitación de la etapa de salida.
- Guarde los datos antes de la parametrización. Encontrará más información en el capítulo Mantenimiento de datos.

Información adicional