Acceso a índice de parámetros

Mediante el parámetro Parameter index access (Acceso a índice de parámetros) puede acceder a un parámetro a través del índice.
Parámetro | Significado |
|---|---|
Index.Subindex (Índice.Subíndice) | Introducción del Índice.Subíndice. Encontrará una lista de los índices posibles en MOVISUITE®. |
Data (Datos) | Introducción de los datos. La representación de los datos se determina mediante el tipo de datos. Mediante la confirmación de los datos introducidos con la tecla <OK> se escribe el parámetro en el variador. Si un índice ajustado no está disponible en el variador, se simboliza mediante rayas. En tal caso, no es posible introducir ningún dato. |
Data type (Tipo de datos) | Lista de selección 1:
Lista de selección 2:
|