Parameter indextoegang

Via de parameter indextoegang heeft u via de ingang toegang tot een parameter.
Parameters | Betekenis |
|---|---|
Index.Subindex | Invoer van de Index.Subindex. Een lijst van de mogelijke index vindt u in MOVISUITE®. |
Data | Invoer van de data. De weergave van de gegevens wordt vastgelegd door het datatype. Door de invoer met de toets <OK> te bevestigen, wordt de parameter in de regelaar opgeslagen. Als een ingestelde index niet in de regelaar beschikbaar is, wordt dat door streepjes aangegeven. Er kunnen dan geen gegevens worden ingevoerd. |
Datatype | Selectielijst 1:
Selectielijst 2:
|