인덱스 액세스 매개변수

인덱스 액세스 매개변수를 사용하면 인덱스를 통해 매개변수로 액세스할 수 있습니다.
매개변수 | 의미 |
|---|---|
Index.Subindex | Index.Subindex의 입력. 가능한 인덱스의 목록은 MOVISUITE®에 설명되어 있습니다. |
Data | 데이터의 입력. 데이터의 표시는 데이터를 통해 결정됩니다. <OK> 버튼으로 입력을 확인하면 인버터로의 매개변수 쓰기가 이루어집니다. 설정된 인덱스를 인버터에서 사용할 수 없는 경우 이 내용은 대시를 통해 표시됩니다. 이런 경우 데이터를 입력할 수 없습니다. |
Data type | 선택 목록 1:
선택 목록 2:
|