Parameter Indexzugriff

Über den Parameter Indexzugriff können Sie über den Index auf einen Parameter zugreifen.
Parameter | Bedeutung |
|---|---|
Index.Subindex | Eingabe des Index.Subindex. Eine Liste der möglichen Indizes finden Sie in MOVISUITE®. |
Data | Eingabe der Daten. Die Darstellung der Daten wird durch den Datentyp festgelegt. Durch Bestätigen der Eingabe mit der Taste <OK> wird der Parameter in den Umrichter geschrieben. Wenn ein eingestellter Index nicht im Umrichter verfügbar ist, wird das durch Striche symbolisiert. Es können dann keine Daten eingegeben werden. |
Data type | Auswahlliste 1:
Auswahlliste 2:
|