Parameter indeksadgang

Via Parameter indeksadgang kan du få adgang til en parameter via indekset.

Parameter

Betydning

Index.Subindex

Indtastning af Index.Subindex. Du kan finde en liste over de mulige indeksposter i MOVISUITE®.

Data

Indtastning af data. Visningen af dataene bestemmes af datatypen.

Parameteren skrives i omformeren ved at bekræfte indtastningen med tasten <OK>. Hvis et indstillet indeks ikke er til rådighed i omformeren, vises dette med streger. Der kan så ikke indtastes data.

Data type

Valgliste 1:

  • Signed (decimaltal med fortegn)
  • Unsigned (decimaltal uden fortegn)
  • Hex (hexadecimal)
  • Binary (hexadecimal)
  • Her indtastes de enkelte bits for dataene via en særskilt menu.

 

Valgliste 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Her kan du bestemme startbitten og længden for bitmasken, med hvilken dataene kan udmaskeres fra det indstillede offset.