索引访问参数

可以使用参数“索引访问”通过索引访问参数。

参数

含义

Index.Subindex

输入“Index.Subindex”。可以在MOVISUITE®中找到可能的索引列表。

数据

输入数据。数据的表示形式由数据类型决定。

通过 <OK> 键确认输入后,参数将被写入变频器中。如果变频器中没有已设置的索引,则用破折号表示。此时无法输入数据。

Data Type

选择列表1:

  • Signed(十进制,带正负号)
  • Unsigned(十进制,不带正负号)
  • Hex(十六进制)
  • Binary(十六进制)
  • 数据的各个位可通过单独的菜单输入。

 

选择列表2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • 还可以在这里定义起始位和位掩码的长度,以便从设定的偏移量开始屏蔽数据。