Parameter direkte tilgang

Menyen Parameter direct access (Parameter direkte tilgang) gir deg anledning til å ta tilgang til parameteren via parameternummeret. Du finner parameternummeret i MOVISUITE®, i tooltip for den ønskede parameteren.
MERK

Ikke alle parameternumre er for hånden i operatørpanelet. Bruk i stedet Parameter indekstilgang.
Parameternummerets tall bygger logisk på hverandre.
- For å endre første tall må du bruke piltastene <oppover/nedover>. Tallets betydning vises i en hjelpetekst.
- Berør <OK>-tasten for å gå til neste tall. Over det valgte tallet står parametergruppen. Ved siste posisjon står parameternavnet.
- Gjenta prosedyren helt til du har lagt inn det fullstendige nummeret. Slik kan du taste deg fram til ønsket parameter, uten å kjenne nummeret på forhånd.