Arborescence paramètres

Dans l'arborescence paramètres, tous les paramètres du variateur de vitesse raccordé sont listés par groupes. Au niveau le plus bas, il est possible de modifier le paramètre. En fonction du paramètre, il est possible de saisir ou de sélectionner une valeur.

Pour naviguer dans l'arborescence, procéder comme suit.

  • Pour sélectionner un champ, utiliser les touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
  • Pour descendre d'un niveau, appuyer sur la touche <OK>.
  • Pour remonter d'un niveau, appuyer sur la touche <Esc>.