Paramétrage

Le paramétrage du module logiciel peut avoir des effets critiques sur le variateur de vitesse.

Tenir compte des remarques suivantes.

Paramètres

Signification

Offset

Saisie de l'offset

Plage de valeurs : 0 – 255

Data

Saisie des données sur l'offset réglé. La représentation des données est définie par le type de données.

En confirmant la saisie avec la touche <OK>, le paramètre est écrit dans le variateur de vitesse.

Data type

Liste déroulante 1

  • Signed (nombre décimal avec signe)
  • Unsigned (nombre décimal sans signe)
  • Hex (nombre hexadécimal)
  • Binary (nombre hexadécimal)
  • Ici sont indiqués les différents bits des données via un spécifique menu.

 

Liste déroulante 2

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Ici, il est possible en plus de définir le bit de démarrage et la longueur du masque de bit avec lequel les données sont masquées à partir de l'offset réglé.