Parametrização

A parametrização do módulo de software pode ter efeitos críticos no conversor.

Observe as seguintes notas:

Parâmetro

Significado

Offset

Introdução do offset

Gama de valores: 0 – 255

Data (Dados)

Introdução dos dados no offset definido. A representação dos dados é determinada pelo tipo de dados.

Ao confirmar a introdução com a tecla <OK>, o parâmetro é gravado no conversor.

Data type (Tipo de dados)

Lista de seleção 1:

  • Signed (algarismo decimal com sinal prévio)
  • Unsigned (algarismo decimal sem sinal prévio)
  • Hex (hexadecimal)
  • Binary (hexadecimal)
  • Aqui são introduzidos os bits individuais dos dados através de um menu separado.

 

Lista de seleção 2:

  • Double word
  • Low Word
  • High Word
  • Bit mask
  • Aqui também pode especificar o bit de arranque e o comprimento da máscara de bits com a qual é retirada a máscara dos dados a partir do offset definido.